Meniu Caută

Ajustor tub 22.2 mm 25.4 mm Negru

This tube adjuster is made from black Nylon and is designed to fix telescopic tubes in position. Place the adjuster over the connecting sections and tighten the inbuilt thumb screw to fix the tube in position.
Numărul piesei Essentra:

10221310

Numărul piesei producătorului:

199525

262 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 16,6042 RON
1000 + 4,7572 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 660,42 RON

100 x 16,6042 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Dimensiune maximă tub compatibil 25.4 mm
Dimensiune minimă tub compatibil 22.2 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne