Meniu Caută

Bucșe cu siguranță

În stoc

Zatvorené puzdrá sú určené na ochranu vodičov, káblov a hadíc pred ostrými hranami vyvŕtaných a ťahaných otvorov v plechu.

Ekonomický, ale odolný materiál pre hladké otváranie. Náš sortiment obsahuje pevné a tepelne odolné varianty.

Zatvorené puzdro má viaceré zámky, ktoré umožňujú, aby puzdro riadne zapadlo do bežných hrúbok panelov, vďaka čomu je inštalácia jednoduchá a nenáročná. Inštalácia zatlačením prstom, takže nevyžaduje žiadne nástroje.

Veľký výber veľkostí s rôznymi vnútornými priemermi otvorov.

  • Materiály: polyamid 6.6 a teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Farby: čierna a biela
  • Trieda horľavosti UL94 V2


Cod Serie: SR1706

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
147 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru aproximativ de reținere a cablului Diametru orificiu compatibil Diametru total Culoare Grosime maximă panou Material complet Înălțime totală Cumpără
0,6393 RON - 0,6393 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
Negru
1.57 mm
Poliamidă 66
6.35 mm
0,6872 RON - 0,6872 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.2 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
11.5 mm
1,3362 RON - 1,3362 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.9 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
11.5 mm
1,684 RON - 1,684 RON 100 În stoc
54.0 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
11.5 mm
0,3847 RON - 0,3847 RON 500 În stoc
13.5 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
10.3 mm
1,1253 RON - 2,478 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
22.2 mm
11.5 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6, stabilizat termic
11.5 mm
0,6681 RON - 0,6681 RON 200 În stoc
24.2 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
11.5 mm
0,4805 RON - 0,4805 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.2 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
10.3 mm
0,6393 RON - 0,6393 RON 200 În stoc
19.8 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
10.3 mm
0,4805 RON - 0,4805 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.7 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
10.3 mm
0,4175 RON - 0,4175 RON 25 În stoc
14.3 mm
Negru
1.57 mm
Poliamidă 66
6.35 mm
0,4805 RON - 0,4805 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.2 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
10.3 mm
1,4375 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.8 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
10.3 mm
1,0856 RON - 1,0856 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.5 mm
Negru
3.3 mm
Poliamidă 66
11.2 mm
0,4189 RON - 0,4189 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.7 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
10.3 mm
0,3847 RON - 0,3847 RON 2000 În stoc
9.5 mm
Negru
1.57 mm
Poliamidă 66
7.9 mm
1,684 RON - 1,684 RON 90 În stoc
54.0 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
11.5 mm
0,6872 RON - 0,6872 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.2 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
11.5 mm
0,9296 RON - 0,9296 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.7 mm
Negru
3.0 mm
Poliamidă 66
11.0 mm
0,4805 RON - 0,4805 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.7 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
10.3 mm
  • din 8
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10112366

Interval de preț
1,684 RON - 1,684 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    54.0 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021545

Interval de preț
0,3847 RON - 0,3847 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    13.5 mm
  • Înălțime totală
    10.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021385

Interval de preț
0,6681 RON - 0,6681 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    24.2 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021330

Interval de preț
0,6393 RON - 0,6393 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    19.8 mm
  • Înălțime totală
    10.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021286

Interval de preț
0,4175 RON - 0,4175 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    1.57 mm
  • Diametru total
    14.3 mm
  • Înălțime totală
    6.35 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021323

Interval de preț
0,3847 RON - 0,3847 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    1.57 mm
  • Diametru total
    9.5 mm
  • Înălțime totală
    7.9 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021507

Interval de preț
1,684 RON - 1,684 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    54.0 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66