Meniu Caută

Bucșe cu siguranță

În stoc

Zatvorené puzdrá sú určené na ochranu vodičov, káblov a hadíc pred ostrými hranami vyvŕtaných a ťahaných otvorov v plechu.

Ekonomický, ale odolný materiál pre hladké otváranie. Náš sortiment obsahuje pevné a tepelne odolné varianty.

Zatvorené puzdro má viaceré zámky, ktoré umožňujú, aby puzdro riadne zapadlo do bežných hrúbok panelov, vďaka čomu je inštalácia jednoduchá a nenáročná. Inštalácia zatlačením prstom, takže nevyžaduje žiadne nástroje.

Veľký výber veľkostí s rôznymi vnútornými priemermi otvorov.

  • Materiály: polyamid 6.6 a teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Farby: čierna a biela
  • Trieda horľavosti UL94 V2


Cod Serie: SR1706

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
147 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru aproximativ de reținere a cablului Diametru orificiu compatibil Diametru total Culoare Grosime maximă panou Material complet Înălțime totală Cumpără
0,4907 RON - 0,6059 RON 4750 În stoc
24.2 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6
10.3 mm
0,3247 RON - 0,4009 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.2 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6
10.3 mm
0,5286 RON - 0,6526 RON 4800 În stoc
28.6 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6
10.3 mm
0,4267 RON - 0,5268 RON 8000 În stoc
24.2 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6
10.3 mm
0,7282 RON - 0,8991 RON 500 În stoc
33.3 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6
11.5 mm
0,2548 RON - 0,3146 RON 16910 În stoc
7.9 mm
12.7 mm
14.7 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6
10.3 mm
0,2193 RON - 0,2707 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.95 mm
6.4 mm
12.7 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6
4.4 mm
0,1808 RON - 0,2232 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.95 mm
3.2 mm
9.9 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6
4.4 mm
0,3806 RON - 0,5435 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
22.2 mm
23.8 mm
Negru
1.6 mm
Nailon 6/6
6.4 mm
0,2752 RON - 0,3398 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
1,1467 RON - 1,4157 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
38.1 mm
40.9 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
0,4587 RON - 0,5663 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
14.3 mm
16.7 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,2213 RON - 0,2733 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
Negru
1.6 mm
Nailon 6/6
7.9 mm
0,2628 RON - 0,3751 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Alb
3.2 mm
Nailon 6/6, stabilizat termic
10.3 mm
0,2375 RON - 0,2932 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
14.3 mm
16.7 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,7121 RON - 0,8791 RON 500 În stoc
20.6 mm
27.8 mm
30.9 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
0,4573 RON - 0,5645 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
17.5 mm
19.8 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,6305 RON - 0,7784 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.8 mm
27.8 mm
30.9 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
0,4115 RON - 0,508 RON 186 În stoc
17.5 mm
22.2 mm
24.2 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
0,2628 RON - 0,3751 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Alb
1.7 mm
Nailon 6/6, stabilizat termic
6.0 mm
  • din 8
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6 Negru

10222126

Interval de preț
0,6059 RON - 0,4907 RON

Niveluri de stoc
4750 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    24.2 mm
  • Înălțime totală
    10.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6 Negru

10222133

Interval de preț
0,6526 RON - 0,5286 RON

Niveluri de stoc
4800 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    28.6 mm
  • Înălțime totală
    10.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6 Negru

10222119

Interval de preț
0,5268 RON - 0,4267 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    24.2 mm
  • Înălțime totală
    10.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6 Negru

10222140

Interval de preț
0,8991 RON - 0,7282 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    33.3 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6
Bucşe cu fixare în locaş 12.7 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Negru

10222102

Interval de preț
0,3146 RON - 0,2548 RON

Niveluri de stoc
16910 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    12.7 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    14.7 mm
  • Înălțime totală
    10.3 mm
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    7.9 mm
Bucşe cu fixare în locaş 27.8 mm 20.6 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Negru

10362952

Interval de preț
0,8791 RON - 0,7121 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    27.8 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    30.9 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    20.6 mm
Bucşe cu fixare în locaş 22.2 mm 17.5 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Negru

10362921

Interval de preț
0,508 RON - 0,4115 RON

Niveluri de stoc
186 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    22.2 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    24.2 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    17.5 mm