Zatvorené puzdrá sú určené na ochranu vodičov, káblov a hadíc pred ostrými hranami vyvŕtaných a ťahaných otvorov v plechu.
Ekonomický, ale odolný materiál pre hladké otváranie. Náš sortiment obsahuje pevné a tepelne odolné varianty.
Zatvorené puzdro má viaceré zámky, ktoré umožňujú, aby puzdro riadne zapadlo do bežných hrúbok panelov, vďaka čomu je inštalácia jednoduchá a nenáročná. Inštalácia zatlačením prstom, takže nevyžaduje žiadne nástroje.
Veľký výber veľkostí s rôznymi vnútornými priemermi otvorov.
Cod Serie: SR1706
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru aproximativ de reținere a cablului | Diametru orificiu compatibil | Diametru total | Culoare | Grosime maximă panou | Material complet | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9079 RON - 0,9079 RON | 2300 În stoc |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,5379 RON - 0,6399 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.248 in
6.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,8032 RON - 0,8032 RON | 1 În stoc |
0.264 in
6.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 1,4257 RON - 1,4257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6, stabilizat termic
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,7566 RON - 0,895 RON | 4900 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nailon 6/6, stabilizat termic
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 2,1721 RON - 2,1721 RON | 5000 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6, stabilizat termic
|
0.516 in
13.1 mm
|
||
| 1,9388 RON - 2,3033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.311 in
33.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamidă 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,133 RON - 2,133 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,6399 RON - 0,6399 RON | 4000 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,6399 RON - 0,6399 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,9737 RON - 0,9737 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6, stabilizat termic
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,3317 RON - 1,3317 RON | 300 În stoc |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,8242 RON - 1,8242 RON | 600 În stoc |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 5,7817 RON - 5,7817 RON | 176 În stoc |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,9885 RON - 2,9885 RON | 500 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamidă 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,6399 RON - 0,6399 RON | 140 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,312 RON - 1,312 RON | 700 În stoc |
0.878 in
22.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,0875 RON - 1,3033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.547 in
13.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6, stabilizat termic
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 3,3383 RON - 3,3383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.248 in
31.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,8827 RON - 0,8827 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina