Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatvorené puzdrá sú určené na ochranu vodičov, káblov a hadíc pred ostrými hranami vyvŕtaných a ťahaných otvorov v plechu.
Ekonomický, ale odolný materiál pre hladké otváranie. Náš sortiment obsahuje pevné a tepelne odolné varianty.
Zatvorené puzdro má viaceré zámky, ktoré umožňujú, aby puzdro riadne zapadlo do bežných hrúbok panelov, vďaka čomu je inštalácia jednoduchá a nenáročná. Inštalácia zatlačením prstom, takže nevyžaduje žiadne nástroje.
Veľký výber veľkostí s rôznymi vnútornými priemermi otvorov.
Cod Serie: SR1706
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru aproximativ de reținere a cablului | Diametru orificiu compatibil | Diametru total | Culoare | Grosime maximă panou | Material complet | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4806 RON - 0,5934 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2434 RON - 0,3006 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,5478 RON - 0,6763 RON | 500 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6, stabilizat termic
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,2612 RON - 1,5571 RON | 110 În stoc |
1.642 in
41.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,4218 RON - 0,5207 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,5693 RON - 0,7029 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.768 in
19.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Alb
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6, stabilizat termic
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2567 RON - 0,3676 RON | 13000 În stoc |
0.24 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4254 RON - 0,5252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 6,3677 RON - 7,8614 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
Negru
|
0.248 in
6.3 mm
|
Nailon 6/6, stabilizat termic
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,2947 RON - 0,4195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Alb
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6, stabilizat termic
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3343 RON - 0,4127 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2434 RON - 0,3006 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,5403 RON - 0,6671 RON | 500 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 7,627 RON - 9,4161 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
4.169 in
105.9 mm
|
Negru
|
0.248 in
6.3 mm
|
Nailon 6/6, stabilizat termic
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,2268 RON - 0,2801 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nailon 6/6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2694 RON - 0,3845 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Alb
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6, stabilizat termic
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2567 RON - 0,3676 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,7897 RON - 2,2095 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.642 in
41.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Alb
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6, stabilizat termic
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,3901 RON - 0,5571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2567 RON - 0,3676 RON | 19000 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm