Meniu Caută

Bucșe cu siguranță

În stoc

Zatvorené puzdrá sú určené na ochranu vodičov, káblov a hadíc pred ostrými hranami vyvŕtaných a ťahaných otvorov v plechu.

Ekonomický, ale odolný materiál pre hladké otváranie. Náš sortiment obsahuje pevné a tepelne odolné varianty.

Zatvorené puzdro má viaceré zámky, ktoré umožňujú, aby puzdro riadne zapadlo do bežných hrúbok panelov, vďaka čomu je inštalácia jednoduchá a nenáročná. Inštalácia zatlačením prstom, takže nevyžaduje žiadne nástroje.

Veľký výber veľkostí s rôznymi vnútornými priemermi otvorov.

  • Materiály: polyamid 6.6 a teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Farby: čierna a biela
  • Trieda horľavosti UL94 V2


Cod Serie: SR1706

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
147 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru aproximativ de reținere a cablului Diametru orificiu compatibil Diametru total Culoare Grosime maximă panou Material complet Înălțime totală Cumpără
0,4806 RON - 0,5934 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
19.1 mm
21.4 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,2434 RON - 0,3006 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.9 mm
14.3 mm
16.7 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,5478 RON - 0,6763 RON 500 În stoc
11.1 mm
22.2 mm
24.2 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6, stabilizat termic
11.5 mm
1,2612 RON - 1,5571 RON 110 În stoc
41.7 mm
50.8 mm
54.0 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
0,4218 RON - 0,5207 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
22.2 mm
24.2 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
0,5693 RON - 0,7029 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.5 mm
25.4 mm
28.6 mm
Alb
3.2 mm
Nailon 6/6, stabilizat termic
11.5 mm
0,2567 RON - 0,3676 RON 13000 În stoc
6.1 mm
7.9 mm
9.5 mm
Negru
1.6 mm
Nailon 6/6
6.0 mm
0,4254 RON - 0,5252 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
22.2 mm
24.2 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
6,3677 RON - 7,8614 RON Solicitați termenul de livrare aici
93.0 mm
Negru
6.3 mm
Nailon 6/6, stabilizat termic
18.2 mm
0,2947 RON - 0,4195 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
11.1 mm
13.5 mm
Alb
3.2 mm
Nailon 6/6, stabilizat termic
10.3 mm
0,3343 RON - 0,4127 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
15.9 mm
17.9 mm
Negru
1.6 mm
Nailon 6/6
6.4 mm
0,2434 RON - 0,3006 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
15.9 mm
18.2 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,5403 RON - 0,6671 RON 500 În stoc
14.3 mm
22.2 mm
24.2 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
7,627 RON - 9,4161 RON Solicitați termenul de livrare aici
105.9 mm
Negru
6.3 mm
Nailon 6/6, stabilizat termic
18.2 mm
0,2268 RON - 0,2801 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
Negru
1.6 mm
Nailon 6/6
7.9 mm
0,2694 RON - 0,3845 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Alb
3.2 mm
Nailon 6/6, stabilizat termic
10.3 mm
0,2567 RON - 0,3676 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
12.7 mm
14.3 mm
Negru
1.6 mm
Nailon 6/6
6.4 mm
1,7897 RON - 2,2095 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.7 mm
50.8 mm
54.0 mm
Alb
3.2 mm
Nailon 6/6, stabilizat termic
11.5 mm
0,3901 RON - 0,5571 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
22.2 mm
23.8 mm
Negru
1.6 mm
Nailon 6/6
6.4 mm
0,2567 RON - 0,3676 RON 19000 În stoc
8.7 mm
11.9 mm
13.5 mm
Negru
1.6 mm
Nailon 6/6
6.4 mm
  • din 8
Bucşe cu fixare în locaş 22.2 mm 11.1 mm 3.2 mm Nailon 6 Negru

10362884

Interval de preț
0,6763 RON - 0,5478 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    22.2 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    24.2 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    11.1 mm
Bucşe cu fixare în locaş 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Negru

10363041

Interval de preț
1,5571 RON - 1,2612 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    50.8 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    54.0 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    41.7 mm
Bucșe cu siguranță - Închise Negru 7.9 mm (HD)

10362556

Interval de preț
0,3676 RON - 0,2567 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    7.9 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
  • Diametru total
    9.5 mm
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    6.1 mm
Bucşe cu fixare în locaş 22.2 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Negru

10362907

Interval de preț
0,6671 RON - 0,5403 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    22.2 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    24.2 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    14.3 mm
Bucșe cu siguranță - Închise Negru 11.9 mm (HD)

10362570

Interval de preț
0,3676 RON - 0,2567 RON

Niveluri de stoc
19000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    11.9 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
  • Diametru total
    13.5 mm
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    8.7 mm