Štandardné otvorené puzdrá na jednoduché zatlačenie sa uzamknú na mieste pri bežných hrúbkach panelov. Delený tvar znamená, že môžu byť montované do otvorov v paneloch, v ktorých sa už nachádza káblový zväzok.
Tvar na ochranu káblov, vodičov a hadíc pred nerovnými, neopracovanými a ostrými hranami v plechu. Na inštaláciu nie sú potrebné žiadne nástroje - jednoducho zatlačte prstom.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Grosime minimă panou | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Diametru orificiu de montare | Grosime maximă panou | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3477 RON - 0,4641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,8893 RON - 1,8893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,2856 RON - 1,2856 RON | 800 În stoc |
0.016 in
0.4 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,3595 RON - 1,3595 RON | 12200 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
1,3581 RON - 1,3581 RON | 2929 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,7352 RON - 0,8981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,1089 RON - 1,1089 RON | 5800 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,9864 RON - 1,2179 RON | 1000 În stoc |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
1,9158 RON - 1,9158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,0139 RON - 1,2517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,1308 RON - 1,1308 RON | 400 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,3403 RON - 1,6565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,5333 RON - 1,5333 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,9961 RON - 1,2298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,7543 RON - 0,9008 RON | 7700 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,0263 RON - 1,0263 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,3158 RON - 1,3158 RON | 600 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,3691 RON - 1,3691 RON | 608 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,2568 RON - 1,5471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,7804 RON - 0,9528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina