Štandardné otvorené puzdrá na jednoduché zatlačenie sa uzamknú na mieste pri bežných hrúbkach panelov. Delený tvar znamená, že môžu byť montované do otvorov v paneloch, v ktorých sa už nachádza káblový zväzok.
Tvar na ochranu káblov, vodičov a hadíc pred nerovnými, neopracovanými a ostrými hranami v plechu. Na inštaláciu nie sú potrebné žiadne nástroje - jednoducho zatlačte prstom.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosime minimă panou | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Diametru orificiu de montare | Grosime maximă panou | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2882 RON - 1,5858 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 1,9365 RON - 1,9365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,3051 RON - 1,3051 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,0392 RON - 1,283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,8728 RON - 1,0693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 1,159 RON - 1,159 RON | 400 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,021 RON - 1,2606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 1,4033 RON - 1,4033 RON | 808 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,3177 RON - 1,3177 RON | 10000 În stoc |
0.016 in
0.4 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,3935 RON - 1,3935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 1,392 RON - 1,392 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7536 RON - 0,9205 RON | 1000 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,1366 RON - 1,1366 RON | 4800 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,5717 RON - 1,5717 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,0519 RON - 1,0519 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,8527 RON - 2,0586 RON | 1000 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,7999 RON - 0,9767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,3051 RON - 1,3051 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 1,0111 RON - 1,2483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,9637 RON - 1,9637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina