Meniu Caută

Bucșe cu bile liniare reglabile

În producție

Bucșele cu bile liniare reglabile sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt proiectate să ofere o poziționare precisă de-a lungul unei axe liniare. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă. Au o fantă subțire pe lungimea corpului, care închide spațiul dintre cursele interioare și exterioare dintre bile și arbore atunci când sunt instalate într-o carcasă strâmtă, pentru a elimina jocul.

Când sunt instalate pe un arbore liniar, rulmenții cu bile circulă între cursele interioară și exterioară, oferind o deplasare lină, liniară.

Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C. Ideale pentru aplicații care necesită modificări frecvente sau ajustări fine, cum ar fi mașini de imprimare, echipamente de înregistrare și procese de fabricație.

  • Utilizate în sistemele de mișcare liniară și concepute pentru a oferi o poziționare precisă pe o axă liniară.
  • Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C.
  • Ideale pentru aplicații care necesită modificări frecvente sau ajustări fine, cum ar fi mașini de imprimare, echipamente de înregistrare și procese de fabricație.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SRL1711, SRL1708

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
27 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l2 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 d3 w1 Cumpără