20157449
20157449
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 196,1674 RON |
10 - 19 | 176,5556 RON |
20 - 49 | 166,725 RON |
50 - 99 | 156,9438 RON |
100 + | 137,332 RON |
d1 tol. h6 | 10.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 19.0 |
l1 | 29.0 |
d3 | 18.0 |
l2 | 22.0 |
l3 | 1.30 |
w1 | 1.0 |
Dyn. load C max. N | 370.0 |
Static load C0 max. N | 540.0 |
Greutate g | 30.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Material cuști de bile | Stainless Steel |
Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina