20157272
20157272
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 53,5496 RON |
| 10 - 19 | 48,2144 RON |
| 20 - 49 | 45,4974 RON |
| 50 - 99 | 42,8298 RON |
| 100 + | 37,4946 RON |
| d1 tol. h6 | 10.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 19.0 |
| l1 | 29.0 |
| d3 | 18.0 |
| l2 | 22.0 |
| l3 | 1.30 |
| w1 | 1.0 |
| Dyn. load C max. N | 370.0 |
| Static load C0 max. N | 540.0 |
| Greutate g | 30.0 |
| Material | Oțel |
| Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina