Meniu Caută

Bucșe cu bile liniare reglabile 8.0 16.0 25.0 Oțel inoxidabil

Bucșele ajustabile cu bile din inox sunt extrem de rezistente la coroziune, durabile și solide. Conțin 4 până la 6 circuite cu bile rotunde găzduite într-o cușcă, care asigură frecare scăzută și capacitate mare de încărcare. Rezistă la temperaturi de la -20 °C la +80 °C.
Numărul piesei Essentra:

20156008

Numărul piesei producătorului:

20156008

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 150,1328 RON
10 - 19 135,1448 RON
20 - 49 127,6002 RON
50 - 99 120,1062 RON
100 + 105,1183 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

150,13 RON

1 x 150,1328 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 16.0
l1 25.0
d3 15.2
l2 16.5
l3 1.10
w1 1.0
Dyn. load C max. N 260.0
Static load C0 max. N 400.0
Greutate g 20.0
Material Oțel inoxidabil
Material cuști de bile Stainless Steel
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne