20155933
20155933
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 414,1943 RON |
| 10 - 19 | 372,7749 RON |
| 20 - 49 | 352,0652 RON |
| 50 - 99 | 331,3554 RON |
| 100 + | 289,936 RON |
| d1 tol. h6 | 60.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 90.0 |
| l1 | 125.0 |
| d3 | 86.0 |
| l2 | 101.7 |
| l3 | 3.15 |
| w1 | 3.0 |
| Dyn. load C max. N | 4700.0 |
| Static load C0 max. N | 9990.0 |
| Greutate g | 2220.0 |
| Material | Oțel |
| Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina