Meniu Caută

Bucșe cu bile liniare reglabile 5.0 12.0 2.0 Oțel

Bucșele ajustabile cu bile liniare sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt concepute pentru a oferi o reglare ușoară și o poziționare precisă pe o axă liniară. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Permit reglarea precisă a jocului dintre cursele interioare și exterioare.
Numărul piesei Essentra:

20155919

Numărul piesei producătorului:

20155919

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 50,1904 RON
10 - 19 45,1516 RON
20 - 49 42,6816 RON
50 - 99 40,1622 RON
100 + 35,1234 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

50,19 RON

1 x 50,1904 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 5.0
d2 tol. h6 12.0
l1 2.0
d3 11.5
l2 14.5
l3 1.10
w1 1.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Greutate g 12.0
Material Oțel
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne