Meniu Caută

Bucșe cu bile liniare reglabile 5.0 12.0 22.0 Oțel inoxidabil

Bucșele ajustabile cu bile din inox sunt extrem de rezistente la coroziune, durabile și solide. Conțin 4 până la 6 circuite cu bile rotunde găzduite într-o cușcă, care asigură frecare scăzută și capacitate mare de încărcare. Rezistă la temperaturi de la -20 °C la +80 °C.
Numărul piesei Essentra:

20155902

Numărul piesei producătorului:

20155902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 149,7277 RON
10 - 19 134,7397 RON
20 - 49 127,2458 RON
50 - 99 119,8024 RON
100 + 104,8145 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

149,73 RON

1 x 149,7277 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 5.0
d2 tol. h6 12.0
l1 22.0
d3 11.5
l2 14.5
l3 1.10
w1 1.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Greutate g 12.0
Material Oțel inoxidabil
Material cuști de bile Resin
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne