20155872
20155872
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 273,4784 RON |
| 10 - 19 | 246,1108 RON |
| 20 - 49 | 232,4764 RON |
| 50 - 99 | 218,7926 RON |
| 100 + | 191,425 RON |
| d1 tol. h6 | 50.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 75.0 |
| l1 | 100.0 |
| d3 | 72.0 |
| l2 | 77.6 |
| l3 | 2.65 |
| w1 | 3.0 |
| Dyn. load C max. N | 3820.0 |
| Static load C0 max. N | 7930.0 |
| Greutate g | 1130.0 |
| Material | Oțel |
| Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina