20155773
20155773
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 146,471 RON |
| 10 - 19 | 131,8486 RON |
| 20 - 49 | 124,488 RON |
| 50 - 99 | 117,1768 RON |
| 100 + | 102,5544 RON |
| d1 tol. h6 | 30.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 47.0 |
| l1 | 68.0 |
| d3 | 44.5 |
| l2 | 52.1 |
| l3 | 1.85 |
| w1 | 2.0 |
| Dyn. load C max. N | 1560.0 |
| Static load C0 max. N | 2740.0 |
| Greutate g | 325..0 |
| Material | Oțel |
| Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina