Meniu Caută

Bucșe cu bile liniare reglabile 25.0 40.0 58.0 Oțel

Bucșele ajustabile cu bile liniare sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt concepute pentru a oferi o reglare ușoară și o poziționare precisă pe o axă liniară. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Permit reglarea precisă a jocului dintre cursele interioare și exterioare.
Numărul piesei Essentra:

20155711

Numărul piesei producătorului:

20155711

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 115,0032 RON
10 - 19 103,493 RON
20 - 49 97,7626 RON
50 - 99 91,9828 RON
100 + 80,522 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

115,00 RON

1 x 115,0032 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
d3 37.5
l2 44.1
l3 1.85
w1 2.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Greutate g 215.0
Material Oțel
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne