20155698
20155698
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 194,7348 RON |
| 10 - 19 | 175,2712 RON |
| 20 - 49 | 165,5394 RON |
| 50 - 99 | 155,8076 RON |
| 100 + | 136,2946 RON |
| d1 tol. h6 | 25.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 40.0 |
| l1 | 58.0 |
| d3 | 37.5 |
| l2 | 44.1 |
| l3 | 1.85 |
| w1 | 2.0 |
| Dyn. load C max. N | 980.0 |
| Static load C0 max. N | 1560.0 |
| Greutate g | 215.0 |
| Material | Oțel inoxidabil |
| Material cuști de bile | Resin |
| Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina