Meniu Caută

Bucșe cu bile liniare reglabile 16.0 26.0 36.0 Oțel

Bucșele ajustabile cu bile liniare sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt concepute pentru a oferi o reglare ușoară și o poziționare precisă pe o axă liniară. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Permit reglarea precisă a jocului dintre cursele interioare și exterioare.
Numărul piesei Essentra:

20155520

Numărul piesei producătorului:

20155520

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 74,9398 RON
10 - 19 67,4458 RON
20 - 49 63,6988 RON
50 - 99 59,9518 RON
100 + 52,4579 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

74,94 RON

1 x 74,9398 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
d3 24.9
l2 24.9
l3 1.30
w1 1.5
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Greutate g 57.0
Material Oțel
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne