Meniu Caută

Bucșe cu bile liniare reglabile 12.0 22.0 32.0 Oțel inoxidabil

Bucșele ajustabile cu bile din inox sunt extrem de rezistente la coroziune, durabile și solide. Conțin 4 până la 6 circuite cu bile rotunde găzduite într-o cușcă, care asigură frecare scăzută și capacitate mare de încărcare. Rezistă la temperaturi de la -20 °C la +80 °C.
Numărul piesei Essentra:

20155414

Numărul piesei producătorului:

20155414

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 176,2098 RON
10 - 19 158,5888 RON
20 - 49 149,7783 RON
50 - 99 140,9678 RON
100 + 123,3469 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

176,21 RON

1 x 176,2098 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 32.0
d3 21.0
l2 22.9
l3 1.30
w1 1.5
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Greutate g 41.0
Material Oțel inoxidabil
Material cuști de bile Stainless Steel
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne