Meniu Caută

Bucșe cu bile liniare închise

În producție

Aceste bucșe liniare cu bile sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt concepute pentru a oferi o mișcare uniformă și precisă de-a lungul unei axe liniare, permițând poziționarea precisă și controlul mișcării. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă.

Grupul de produse include trei tipuri:

  • Bucșe cu bile liniare închise: Acestea sunt utilizate pe arbori căliți. Sunt extrem de rezistente la uzură, coroziune și impact. Acest design solid garantează faptul că bucșele pot suporta sarcini mari, viteze mari și condiții de funcționare extreme, fără a reduce performanța sau longevitatea.
  • Bucșe cu bile din inox: Aceste bucșe sunt utilizate cu arbori căliți, rezistenți la coroziune. Sunt disponibile în modelul reglabil, cu dublă capacitate și versiunea extinsă. Aceste bucșe sunt extrem de rezistente la coroziune, durabile și puternice.
  • Bucșe liniare lungi: Acestea se utilizează pe arbori căliți. Proiectate pentru aplicații care necesită mișcare liniară pe curse lungi, asigurând performanțe maxime și fiabilitate.

Designul lor permite o mișcare liniară uniformă și precisă, asigură o mișcare cu frecare redusă și minimizează uzura. Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C. Ideale pentru utilizarea în aplicații precum echipamente auto, prese de ștanțare și mașini de imprimare.

  • Utilizate în sistemele de mișcare liniară și concepute pentru a oferi o mișcare lină și precisă de-a lungul unei axe liniare.
  • Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C.
  • Ideale pentru utilizarea în aplicații precum echipamente auto, prese de ștanțare și mașini de imprimare.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l2 Material d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tip Cumpără
169,0468 RON - 241,4672 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.8
Oțel inoxidabil
12.0
22.0
57.0
Long Version
43,6202 RON - 62,2934 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.9
Oțel
16.0
26.0
36.0
Closed
97,2686 RON - 138,9622 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.5
Oțel inoxidabil
20.0
32.0
45.0
Closed
51,0302 RON - 72,9144 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.5
Oțel
20.0
2.0
45.0
Closed
115,7936 RON - 165,3912 RON Solicitați termenul de livrare aici
61.0
Oțel
20.0
32.0
80.0
Double Length
84,0788 RON - 120,1408 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.9
Oțel inoxidabil
16.0
26.0
36.0
Closed
197,847 RON - 282,6174 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.8
Oțel inoxidabil
16.0
26.0
70.0
Long Version
139,9996 RON - 199,9712 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.5
Oțel inoxidabil
20.0
32.0
45.0
Closed
129,922 RON - 185,5958 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.9
Oțel inoxidabil
16.0
26.0
36.0
Closed
158,574 RON - 226,499 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.8
Oțel inoxidabil
16.0
26.0
70.0
Long Version
96,8734 RON - 138,3694 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.8
Oțel
16.0
26.0
70.0
Double Length
68,0732 RON - 97,2192 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.1
Oțel
25.0
25.0
40.0
Closed
179,2726 RON - 256,0896 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.0
Oțel
25.0
40.0
112.0
Double Length
106,9016 RON - 152,7448 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.9
Oțel inoxidabil
12.0
22.0
32.0
Closed
75,335 RON - 107,5932 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.9
Oțel inoxidabil
12.0
22.0
32.0
Closed
39,6188 RON - 56,563 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.9
Oțel
12.0
22.0
32.0
Closed
135,2572 RON - 193,2034 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.8
Oțel inoxidabil
12.0
22.0
57.0
Long Version
77,3604 RON - 110,5078 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.8
Oțel
12.0
22.0
57.0
Double Length
57,0076 RON - 81,4606 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5
Oțel inoxidabil
6.0
12.0
19.0
Closed
403,2522 RON - 576,0534 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.6
Oțel inoxidabil
40.0
62.0
80.0
Closed
  • din 3