20155889
20155889
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 739,4229 RON |
| 10 - 19 | 665,4958 RON |
| 20 - 49 | 628,5323 RON |
| 50 - 99 | 591,5181 RON |
| 100 + | 517,591 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tip | Double Length |
|---|---|
| Material cuști de bile | Resin |
| d1 tol. h6 | 50.0 |
| d2 tol. h6 | 75.0 |
| l1 | 192.0 |
| l2 | 155.2 |
| l3 | 2.65 |
| d3 | 72.0 |
| Nr. circuite cu bile | 6..0 |
| Dyn. load C max. N | 6080.0 |
| Static load C0 max. N | 15900.0 |
| Greutate g | 3100.0 |
| Material | Oțel |
| Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina