20157814
20157814
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 37,9886 RON |
| 10 - 19 | 34,1848 RON |
| 20 - 49 | 32,3076 RON |
| 50 - 99 | 30,381 RON |
| 100 + | 26,5772 RON |
| d1 tol. h6 | 16.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 24.0 |
| l1 | 30.0 |
| Nr. circuite cu bile | 5.0 |
| Dyn. load C max. N | 925.0 |
| Static load C0 max. N | 625.0 |
| Greutate g | 18.3 |
| Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina