20157807
20157807
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 35,6668 RON |
| 10 - 19 | 32,11 RON |
| 20 - 49 | 30,3316 RON |
| 50 - 99 | 28,5532 RON |
| 100 + | 24,947 RON |
| d1 tol. h6 | 14.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 21.0 |
| l1 | 28.0 |
| Nr. circuite cu bile | 5.0 |
| Dyn. load C max. N | 640.0 |
| Static load C0 max. N | 440.0 |
| Greutate g | 13.3 |
| Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina