Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento rad viazacích pások so suchým zipsom je ideálny pre rôzne aplikácie, kde je potrebné ich znovu použiť alebo keď sú zviazané káble krehkejšie a vyžadujú si zvýšenú starostlivosť. K dispozícii aj s plastovou sponou.
Cod Serie: SR2001
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material cârlig | Culoare | Lungime totală | Lățime totală | With Buckle? | With Screw Hole? | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0055 RON - 5,5617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Roșu
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Da
|
||
| 5,1638 RON - 5,7375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Albastru
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Da
|
||
| 5,1638 RON - 5,7375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Alb
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Da
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
PE; PP
|
Negru
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nu
|
Da
|
|||
| 6,1719 RON - 6,8395 RON | 420 În stoc |
Nailon
|
Negru
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 15,796 RON - 17,5511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Alb
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 4,428 RON - 4,9184 RON | 160 În stoc |
Nailon
|
Negru
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 6,4563 RON - 7,1737 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Negru
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
|
||
| 6,4565 RON - 7,1739 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Alb
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 15,796 RON - 17,5511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Verde
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 15,796 RON - 17,5511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Galben
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 14,8109 RON - 16,4566 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Portocaliu
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 6,854 RON - 7,6155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Negru
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Da
|
||
| 6,1136 RON - 6,7929 RON | 20 În stoc |
LDPE
|
Roșu
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Da
|
||
| 3,3516 RON - 3,7467 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon
|
Negru
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 9,142 RON - 10,1639 RON | 60 În stoc |
Nailon
|
Negru
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 6,5356 RON - 7,2618 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Verde
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 11,037 RON - 12,2633 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Galben
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 15,796 RON - 17,5511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Portocaliu
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 6,5356 RON - 7,2618 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Roșu
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu