Pre použitie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle - kovové častice v celom priereze pásky. Viditeľné pod röntgenovými lúčmi. Modrá farba umožňuje jednoduchú vizuálnu identifikáciu. Môžu byť použité ako súčasť HACCP systému. Bezhalogénové. Trieda ohňovzdornosti: UL94 HB. Teplotná odolnosť: -40 až +85 C (trvalá). Identifikovateľné detektormi kovov, nastavenými na minimálny priemer feromagnetickej gule 1,5 mm.
Cod Serie: SR1747
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1604 RON - 2,233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 8,2145 RON - 9,2114 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
14.961 in
380.0 mm
|
||
| 0,8135 RON - 1,5684 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
| 3,2699 RON - 6,5929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
| 0,4187 RON - 0,8068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2,3128 RON - 4,6522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 1,1751 RON - 1,3056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 2,9162 RON - 3,2402 RON | 400 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 5,4133 RON - 6,0148 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 5,4133 RON - 6,0148 RON | 2100 În stoc |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 6,5022 RON - 7,2247 RON | 100 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 1,1981 RON - 1,3313 RON | 100 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 3,3024 RON - 3,6694 RON | 200 În stoc |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 1,1751 RON - 1,3056 RON | 100 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 3,1452 RON - 3,4946 RON | 1400 În stoc |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 1,5191 RON - 1,6879 RON | 100 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 2,1702 RON - 2,4113 RON | 600 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,5586 RON - 1,7318 RON | 946 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 5,1555 RON - 5,7284 RON | 100 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 2,3385 RON - 2,5983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina