Montážne viazacie pásky sú páska a uchytenie v jednom, čím urýchľujú namontovanie. Sú k dispozícii na montáž zaskrutkovaním, zasunutím, zacvaknutím, s nitom alebo prilepením.
Cod Serie: SR1825
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Culoare | Rezistență la întindere minimă buclă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8803 RON - 0,9803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3353 RON - 0,3737 RON | 30400 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Negru
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,0947 RON - 2,3274 RON | 400 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Negru
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,254 RON - 1,254 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.25 in
6.35 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.669 in
118.6 mm
|
Natural
|
|
||
| 0,2149 RON - 0,2149 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8488 RON - 1,0528 RON | 900 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,9172 RON - 1,1336 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,9132 RON - 1,1336 RON | 339000 În stoc |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.862 in
174.3 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,0651 RON - 1,1843 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
6.004 in
152.5 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,6435 RON - 0,7119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,386 RON - 0,386 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4189 RON - 0,4668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,5107 RON - 0,5107 RON | 2206 În stoc |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2807 RON - 0,2807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8023 RON - 0,8926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,8516 RON - 0,8516 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Negru
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 0,3217 RON - 0,3217 RON | 3000 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,7899 RON - 0,972 RON | 146000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.311 in
160.3 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2067 RON - 0,2259 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,1417 RON - 1,2664 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina