Meniu Caută

Brățări pentru cabluri, cu suport de fixare

În stoc

Montážne viazacie pásky sú páska a uchytenie v jednom, čím urýchľujú namontovanie. Sú k dispozícii na montáž zaskrutkovaním, zasunutím, zacvaknutím, s nitom alebo prilepením.

Cod Serie: SR1825

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
87 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Culoare Rezistență la întindere minimă buclă Cumpără
0,8803 RON - 0,9803 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Natural
22.0 kg
0,3353 RON - 0,3737 RON 30400 În stoc
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Negru
18.0 kg
2,0947 RON - 2,3274 RON 400 În stoc
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Negru
55.0 kg
1,254 RON - 1,254 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.35 mm
28.5 mm
118.6 mm
Natural
0,2149 RON - 0,2149 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
23.0 mm
133.0 mm
Natural
22.0 kg
0,8488 RON - 1,0528 RON 900 În stoc
4.8 mm
31.8 mm
166.7 mm
Natural
13.0 kg
0,9172 RON - 1,1336 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
31.8 mm
173.0 mm
Natural
13.0 kg
0,9132 RON - 1,1336 RON 339000 În stoc
6.35 mm
31.8 mm
174.3 mm
Natural
13.0 kg
1,0651 RON - 1,1843 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.4 mm
37.0 mm
152.5 mm
Natural
13.0 kg
0,6435 RON - 0,7119 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Natural
22.0 kg
0,386 RON - 0,386 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Natural
8.0 kg
0,4189 RON - 0,4668 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
Natural
22.0 kg
0,5107 RON - 0,5107 RON 2206 În stoc
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Natural
8.0 kg
0,2807 RON - 0,2807 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
36.0 mm
173.0 mm
Natural
22.0 kg
0,8023 RON - 0,8926 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Natural
8.0 kg
0,8516 RON - 0,8516 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Negru
22.0 mm
0,3217 RON - 0,3217 RON 3000 În stoc
6.4 mm
4.30 mm
198.0 mm
Natural
22.0 kg
0,7899 RON - 0,972 RON 146000 În stoc
4.8 mm
31.8 mm
160.3 mm
Natural
13.0 kg
0,2067 RON - 0,2259 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Natural
8.0 kg
1,1417 RON - 1,2664 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Natural
22.0 kg
  • din 5
Brățări cabluri 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm Nailon 6/6 Negru

10247952

Interval de preț
0,3737 RON - 0,3353 RON

Niveluri de stoc
30400 În stoc
Caracteristici
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Negru
  • Diametru orificiu compatibil
    5.0 mm
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    40.0 mm
Brățări cabluri 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nailon 6/6 Negru

10247990

Interval de preț
2,3274 RON - 2,0947 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Negru
  • Diametru orificiu compatibil
    6.0 mm
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    122.0 mm
Brățări cabluri 14.3 mm 166.7 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Natural

10037003

Interval de preț
1,0528 RON - 0,8488 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    31.8 mm
Brățări cabluri 14.3 mm 174.3 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Natural

10037010

Interval de preț
1,1336 RON - 0,9132 RON

Niveluri de stoc
339000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu compatibil
    6.35 mm
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    31.8 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    13.0 kg
Brățări cabluri 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm Nailon 6/6 Natural

10036853

Interval de preț
0,5107 RON - 0,5107 RON

Niveluri de stoc
2206 În stoc
Caracteristici
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu compatibil
    4.75 mm
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    19.1 mm
Brățări cabluri 13.5 mm 198.0 mm 4.30 mm Nailon 6/6 Natural

10037065

Interval de preț
0,3217 RON - 0,3217 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    4.30 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    22.0 kg
Brățări cabluri 14.3 mm 160.3 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Natural

10036990

Interval de preț
0,972 RON - 0,7899 RON

Niveluri de stoc
146000 În stoc
Caracteristici
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    31.8 mm