Montážne viazacie pásky sú páska a uchytenie v jednom, čím urýchľujú namontovanie. Sú k dispozícii na montáž zaskrutkovaním, zasunutím, zacvaknutím, s nitom alebo prilepením.
Cod Serie: SR1825
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Culoare | Rezistență la întindere minimă buclă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0553 RON - 1,3079 RON | 17000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,9023 RON - 1,0048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,6343 RON - 0,6343 RON | 40000 În stoc |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1782 RON - 0,1782 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3367 RON - 0,3367 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Natural
|
50.0 lb
50.0 lb
|
||
| 0,6596 RON - 0,7297 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8322 RON - 0,8322 RON | 2065 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
1.970 in
50 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
Negru
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 0,4363 RON - 0,4363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.268 in
6.8 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3915 RON - 0,3915 RON | 44642 În stoc |
0.268 in
6.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4293 RON - 0,4785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,6231 RON - 0,6231 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,8742 RON - 1,0791 RON | 917 În stoc |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,5234 RON - 0,5234 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,87 RON - 1,0791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,1703 RON - 1,298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,5739 RON - 0,6384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4771 RON - 0,5304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2119 RON - 0,2315 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2525 RON - 0,2807 RON | 500 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,4033 RON - 1,5576 RON | 300 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina