Montážne viazacie pásky sú páska a uchytenie v jednom, čím urýchľujú namontovanie. Sú k dispozícii na montáž zaskrutkovaním, zasunutím, zacvaknutím, s nitom alebo prilepením.
Cod Serie: SR1825
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Culoare | Rezistență la întindere minimă buclă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4793 RON - 0,5917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
1.550 in
39.4 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Natural
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 0,512 RON - 0,5695 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,512 RON - 0,5695 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,6435 RON - 0,7119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,6981 RON - 0,6981 RON | 100 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Albastru
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 3,4638 RON - 3,8471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Natural
|
|
||
| 0,8023 RON - 0,8926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,4512 RON - 1,4512 RON | 1415000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,4189 RON - 0,4668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Negru
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,512 RON - 0,5695 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Negru
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4395 RON - 0,4901 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,6452 RON - 2,6452 RON | 7900 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,8023 RON - 0,8926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Verde
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 2,6697 RON - 2,6697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.28 in
7.1 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.61 in
117.1 mm
|
Negru
|
|
||
| 0,512 RON - 0,5695 RON | 4400 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,7228 RON - 0,7228 RON | 300 În stoc |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,5312 RON - 0,5887 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Negru
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4189 RON - 0,4668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Negru
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina