Meniu Caută

Brățări pentru cabluri, cu suport de fixare

În stoc

Montážne viazacie pásky sú páska a uchytenie v jednom, čím urýchľujú namontovanie. Sú k dispozícii na montáž zaskrutkovaním, zasunutím, zacvaknutím, s nitom alebo prilepením.

Cod Serie: SR1825

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
87 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Culoare Rezistență la întindere minimă buclă Cumpără
0,2628 RON - 0,3135 RON 481 În stoc
6.5 mm
31.8 mm
174.6 mm
Natural
13.0 kg
2,4096 RON - 2,4096 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Negru
250.0 N
0,2409 RON - 0,2875 RON 485000 În stoc
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Natural
13.0 kg
0,4189 RON - 0,4668 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.6 mm
30.0 mm
132.0 mm
Negru
18.0 kg
0,4189 RON - 0,4668 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
30.0 mm
132.0 mm
Natural
18.0 kg
0,8023 RON - 0,8926 RON 100 În stoc
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Negru
8.0 kg
0,7228 RON - 0,7228 RON 300 În stoc
6.35 mm
44.5 mm
200.0 mm
Natural
22.0 kg
0,5312 RON - 0,5887 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Negru
18.0 kg
0,4581 RON - 0,4872 RON 19000 În stoc
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Negru
13.0 kg
0,3176 RON - 0,3737 RON 1000 În stoc
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Negru
13.0 kg
0,4099 RON - 0,4361 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
31.8 mm
168.3 mm
Negru
13.0 kg
0,4942 RON - 0,5599 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
31.8 mm
168.3 mm
Negru
13.0 kg
0,2519 RON - 0,3012 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
31.8 mm
168.3 mm
Natural
13.0 kg
0,512 RON - 0,5695 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.6 mm
36.0 mm
157.0 mm
Natural
22.0 kg
0,512 RON - 0,5695 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
36.0 mm
157.0 mm
Negru
22.0 kg
0,6435 RON - 0,7119 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Negru
22.0 kg
0,6981 RON - 0,6981 RON 100 În stoc
6.4 mm
25.4 mm
135.0 mm
Natural
22.0 kg
2,6452 RON - 2,6452 RON 7900 În stoc
4.8 mm
31.8 mm
146.0 mm
Natural
13.0 kg
0,8023 RON - 0,8926 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Natural
22.0 kg
0,4395 RON - 0,4901 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Natural
8.0 kg
  • din 5
Brățări cabluri 17.0 mm 174.6 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Natural

10036884

Interval de preț
0,3135 RON - 0,2628 RON

Niveluri de stoc
481 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu compatibil
    6.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    31.8 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    13.0 kg
  • Lungime totală
    174.6 mm
Brățări cabluri 17.0 mm 160.7 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Natural

10036914

Interval de preț
0,2875 RON - 0,2409 RON

Niveluri de stoc
485000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu compatibil
    6.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    31.8 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    13.0 kg
  • Lungime totală
    160.7 mm
Brățări cabluri 202.0 mm 50.0 mm PA Negru

10253595

Interval de preț
0,8926 RON - 0,8023 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap nedeblocabil
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    50.0 mm
Brățări cabluri 4.8 mm 200.0 mm 44.5 mm Nailon 6/6 Natural

10037096

Interval de preț
0,7228 RON - 0,7228 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu compatibil
    6.35 mm
  • Metodă de montare
    Push-In
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    44.5 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    22.0 kg
Brățări cabluri 160.7 mm 31.8 mm PA Negru

10036907

Interval de preț
0,4872 RON - 0,4581 RON

Niveluri de stoc
19000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap nedeblocabil
  • Diametru orificiu compatibil
    6.5 mm
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    31.8 mm
Brățări cabluri 160.7 mm 31.8 mm PA Negru

10036938

Interval de preț
0,3737 RON - 0,3176 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap nedeblocabil
  • Diametru orificiu compatibil
    6.5 mm
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    31.8 mm
Brățări cabluri 4.8 mm 135.0 mm 25.4 mm Nailon 6/6 Natural

10113950

Interval de preț
0,6981 RON - 0,6981 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Metodă de montare
    Push-In
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    25.4 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    22.0 kg
Brățări cabluri 3.55 mm 146.0 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Natural

10178294

Interval de preț
2,6452 RON - 2,6452 RON

Niveluri de stoc
7900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    31.8 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    13.0 kg
  • Lungime totală
    146.0 mm