Meniu Caută

Brățări pentru cabluri, cu suport de fixare

În stoc

Montážne viazacie pásky sú páska a uchytenie v jednom, čím urýchľujú namontovanie. Sú k dispozícii na montáž zaskrutkovaním, zasunutím, zacvaknutím, s nitom alebo prilepením.

Cod Serie: SR1825

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
87 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Culoare Rezistență la întindere minimă buclă Cumpără
0,4912 RON - 0,6065 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
39.4 mm
168.0 mm
Natural
40.0 lb
0,5445 RON - 0,6034 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Negru
18.0 kg
0,4293 RON - 0,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.6 mm
30.0 mm
132.0 mm
Negru
18.0 kg
0,4293 RON - 0,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
30.0 mm
132.0 mm
Natural
18.0 kg
0,6596 RON - 0,7297 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Negru
22.0 kg
0,3614 RON - 0,4252 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
50.8 mm
225.0 mm
Natural
22.0 kg
1,4875 RON - 1,4875 RON 1403000 În stoc
4.8 mm
25.4 mm
120.7 mm
Natural
13.0 kg
0,4293 RON - 0,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Negru
18.0 kg
0,5248 RON - 0,5838 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.6 mm
36.0 mm
157.0 mm
Natural
22.0 kg
0,5248 RON - 0,5838 RON 2700 În stoc
6.0 mm
36.0 mm
157.0 mm
Negru
22.0 kg
0,6596 RON - 0,7297 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Negru
22.0 kg
Solicitați termenul de livrare aici
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Roșu
18.1 kg
3,5504 RON - 3,9433 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
17.0 mm
25.0 mm
Natural
5,3185 RON - 5,922 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
Natural
0,4505 RON - 0,5023 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Natural
8.0 kg
0,8223 RON - 0,9149 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
50.0 mm
201.0 mm
Natural
18.0 kg
0,8223 RON - 0,9149 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
50.0 mm
201.0 mm
Negru
18.0 kg
10253779 0,2147 RON - 0,2385 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
Natural
22.0 kg
0,4293 RON - 0,4785 RON 30 În stoc
6.4 mm
30.0 mm
132.0 mm
Negru
22.0 kg
1,3107 RON - 1,4594 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.4 mm
37.0 mm
151.0 mm
Negru
13.0 kg
  • din 5
Brățări cabluri 3.55 mm 120.7 mm 25.4 mm Nailon 6/6 Natural

10178300

Interval de preț
1,4875 RON - 1,4875 RON

Niveluri de stoc
1403000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    25.4 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    13.0 kg
  • Lungime totală
    120.7 mm
Brățări cabluri 157.0 mm 36.0 mm PA Negru

10253625

Interval de preț
0,5838 RON - 0,5248 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap nedeblocabil
  • Diametru orificiu compatibil
    6.0 mm
  • Metodă de montare
    Push Fit
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    36.0 mm
Brățări cabluri 132.0 mm 30.0 mm PA Negru

10253588

Interval de preț
0,4785 RON - 0,4293 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap nedeblocabil
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Metodă de montare
    Push Fit
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    30.0 mm