Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu..
Cod Serie: SR2051
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune orificiu compatibil | Culoare | Diametrul maxim al cablului compatibil | Metodă de montare | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,2666 RON - 0,3059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,2554 RON - 0,3059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,2592 RON - 0,3059 RON | 3000 În stoc |
|
Natural
|
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,2554 RON - 0,3059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,2554 RON - 0,3059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,2554 RON - 0,3059 RON | 1000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,341 RON - 0,4097 RON | 4000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3395 RON - 0,4013 RON | 6000 În stoc |
|
Natural
|
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,262 RON - 0,3059 RON | 2000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 0,2554 RON - 0,3059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 0,2554 RON - 0,3059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3648 RON - 0,435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,3705 RON - 0,4406 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,2554 RON - 0,3059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,2554 RON - 0,3059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,2554 RON - 0,3059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,355 RON - 0,4167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,2652 RON - 0,3059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,2554 RON - 0,3059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina