Meniu Caută

Brățări distanțier cu răsucire

În stoc

Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu..

Cod Serie: SR2051

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
737 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune orificiu compatibil Culoare Diametrul maxim al cablului compatibil Metodă de montare Cumpără
0,3354 RON - 0,4041 RON 4000 În stoc
Natural
Conic
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
20.3 mm
Fir Tree
0,3791 RON - 0,4517 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,261 RON - 0,3059 RON 5000 În stoc
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,355 RON - 0,4167 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Fir Tree
0,2522 RON - 0,3531 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Inserare prin împingere
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,3564 RON - 0,4167 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,2624 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
0,3143 RON - 0,3718 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Inserare prin împingere
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Fir Tree
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
20.3 mm
Fir Tree
0,261 RON - 0,3059 RON 3000 În stoc
4.0 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
  • din 37
Brățări cu răsucire 36.8 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Natural

10031148

Interval de preț
0,4041 RON - 0,3354 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    50.3 mm
  • Lungime distanțier
    4.8 mm
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Conic
  • Material complet
    Poliamidă 66
Brățări cu răsucire 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033913

Interval de preț
0,3059 RON - 0,261 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu compatibil
    7.9 mm
  • Diametrul minim al cablului compatibil
    10.2 mm
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    12.7 mm
  • Înălțime totală
    40.4 mm
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
Brățări cu răsucire 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10029817

Interval de preț
0,3059 RON - 0,261 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu compatibil
    4.0 mm
  • Diametrul minim al cablului compatibil
    5.1 mm
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    7.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 2.0 mm
  • Lățime bază
    14.3 mm