Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu..
Cod Serie: SR2051
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune orificiu compatibil | Culoare | Diametrul maxim al cablului compatibil | Metodă de montare | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2554 RON - 0,3059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,2554 RON - 0,3059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,4532 RON - 0,5445 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 0,2554 RON - 0,3059 RON | 8000 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 0,2554 RON - 0,3059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3382 RON - 0,3999 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,2554 RON - 0,3059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3957 RON - 0,4701 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,2522 RON - 0,3531 RON | 4760 În stoc |
|
Natural
|
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,3172 RON - 0,376 RON | 5000 În stoc |
|
Natural
|
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,2554 RON - 0,3059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,2554 RON - 0,3059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,2554 RON - 0,3059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,261 RON - 0,3059 RON | 3000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3437 RON - 0,4097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,2624 RON - 0,3059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,2554 RON - 0,3059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3325 RON - 0,3957 RON | 898 În stoc |
|
Natural
|
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,2554 RON - 0,3059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3564 RON - 0,4167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina