Meniu Caută

Brățări distanțier cu răsucire

În stoc

Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu..

Cod Serie: SR2051

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
737 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune orificiu compatibil Culoare Diametrul maxim al cablului compatibil Metodă de montare Cumpără
0,261 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
0,3255 RON - 0,3858 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Inserare prin împingere
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,355 RON - 0,4167 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,348 RON - 0,4125 RON 3000 În stoc
Natural
Inserare prin împingere
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,2637 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,369 RON - 0,4406 RON 4000 În stoc
4.8 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,4252 RON - 0,5009 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Inserare prin împingere
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,2975 RON - 0,3564 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,2975 RON - 0,3564 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Inserare prin împingere
  • din 37
Brățări cu răsucire 36.8 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Natural

10032381

Interval de preț
0,4125 RON - 0,348 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    57.9 mm
  • Lungime distanțier
    12.7 mm
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Material complet
    Poliamidă 66
Brățări cu răsucire 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10032336

Interval de preț
0,4406 RON - 0,369 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Diametrul minim al cablului compatibil
    17.8 mm
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    20.3 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 2.0 mm
  • Lățime bază
    14.3 mm