Meniu Caută

Brățări distanțier cu răsucire

În stoc

Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu..

Cod Serie: SR2051

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
737 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune orificiu compatibil Culoare Diametrul maxim al cablului compatibil Metodă de montare Cumpără
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,2624 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Inserare prin împingere
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,3676 RON - 0,4378 RON 6000 În stoc
Natural
Inserare prin împingere
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,2624 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
  • din 37
Brățări cu răsucire 19.1 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Natural

10030752

Interval de preț
0,4378 RON - 0,3676 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    32.3 mm
  • Lungime distanțier
    4.8 mm
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Material complet
    Poliamidă 66