10113028
STL9-350-18M-01
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2984 RON |
| 5000 + | 0,2491 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametrul minim al cablului compatibil | 7.6 mm |
|---|---|
| Diametrul minim al cablului compatibil | 0.299 in |
| Diametrul maxim al cablului compatibil | 10.2 mm |
| Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.402 in |
| Interval grosime panou compatibil | 0.8 - 1.6 mm |
| Interval grosime panou compatibil | 0.031 - 0.063 in |
| Lățime bază | 0.622 in |
| Lățime bază | 15.8 mm |
| Lungime distanțier | 18.0 mm |
| Lungime distanțier | 0.709 in |
| Culoare | Natural |
| Metodă de montare | Inserare prin împingere |
| Material complet | Poliamidă 66 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina