Meniu Caută

Brățări cu răsucire Cu sfert de rotaţie 7.6 mm PA Natural

Această brățară cu fixare prin răsucire este fabricată din nailon natural și poate fi răsucită în jurul cablurilor și mănunchiurilor de fire pentru a le ghida în siguranță în jurul ansamblului. Brățara cu fixare prin răsucire poate fi fixată într-un sfert de gaură și este detașabilă. Conform UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10112939

Numărul piesei producătorului:

STL9-250-20M-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,3059 RON
5000 + 0,2554 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

305,90 RON

1000 x 0,3059 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametrul minim al cablului compatibil 5.1 mm
Diametrul maxim al cablului compatibil 7.6 mm
Interval grosime panou compatibil 0.8 - 1.6 mm
Lățime bază 15.8 mm
Lungime distanțier 20.0 mm
Culoare Natural
Metodă de montare Clip On
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne