10034743
STL6-450-4M-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2984 RON |
5000 + | 0,2573 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune orificiu compatibil | 6.0 mm |
---|---|
Dimensiune orificiu compatibil | 0.236 in |
Diametrul minim al cablului compatibil | 10.2 mm |
Diametrul minim al cablului compatibil | 0.402 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.5 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 12.7 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.031 - 0.079 in |
Interval grosime panou compatibil | 0.8 - 2.0 mm |
Lățime bază | 15.9 mm |
Lățime bază | 0.626 in |
Înălțime totală | 1.618 in |
Înălțime totală | 41.1 mm |
Lungime distanțier | 0.157 in |
Lungime distanțier | 4.0 mm |
Culoare | Natural |
Metodă de montare | Cu clemă |
Material complet | Poliamidă 66 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Descriere UL/CSA | UL E71558 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina