Meniu Caută

Brățări cu răsucire 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

Brățările de distanțare cu răsucire oferă o soluție facilă pentru fixarea rapidă a cablurilor, la o distanță de siguranță față de alte articole cu care ar putea veni în contact. O singură răsucire este suficientă pentru a fixa cablurile pe poziție, economisindu-vă timp și efort.
Numărul piesei Essentra:

10032732

Numărul piesei producătorului:

STL-9-750-16-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,2984 RON
5000 + 0,2491 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

298,40 RON

1000 x 0,2984 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametrul minim al cablului compatibil 17.8 mm
Diametrul maxim al cablului compatibil 20.3 mm
Interval grosime panou compatibil 0.8 - 1.6 mm
Lățime bază 15.8 mm
Lungime distanțier 25.4 mm
Culoare Natural
Metodă de montare Cu clemă
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne