Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10032138
STL-6-750-20-19
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3059 RON |
| 5000 + | 0,2554 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensiune orificiu compatibil | 6.0 mm |
|---|---|
| Dimensiune orificiu compatibil | 0.236 in |
| Diametrul minim al cablului compatibil | 0.701 in |
| Diametrul minim al cablului compatibil | 17.8 mm |
| Diametrul maxim al cablului compatibil | 20.3 mm |
| Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.799 in |
| Interval grosime panou compatibil | 0.031 - 0.079 in |
| Interval grosime panou compatibil | 0.8 - 2.0 mm |
| Lățime bază | 15.9 mm |
| Lățime bază | 0.626 in |
| Înălțime totală | 78.0 mm |
| Înălțime totală | 3.071 in |
| Lungime distanțier | 1.252 in |
| Lungime distanțier | 31.8 mm |
| Culoare | Natural |
| Metodă de montare | Clip On |
| Material complet | Poliamidă 66 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
| Descriere UL/CSA | UL E71558 |
| Cod Vamal | 3926909790 |