10030264
STL-2-250-20-19
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3059 RON |
| 5000 + | 0,2554 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensiune orificiu compatibil | 5.5 mm |
|---|---|
| Dimensiune orificiu compatibil | 0.217 in |
| Diametrul minim al cablului compatibil | 5.1 mm |
| Diametrul minim al cablului compatibil | 0.201 in |
| Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.299 in |
| Diametrul maxim al cablului compatibil | 7.6 mm |
| Interval grosime panou compatibil | 0.031 - 0.079 in |
| Interval grosime panou compatibil | 0.8 - 2.0 mm |
| Lățime bază | 0.571 in |
| Lățime bază | 14.5 mm |
| Înălțime totală | 58.9 mm |
| Înălțime totală | 2.319 in |
| Lungime distanțier | 31.8 mm |
| Lungime distanțier | 1.252 in |
| Culoare | Natural |
| Metodă de montare | Clip On |
| Material complet | Poliamidă 66 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
| Descriere UL/CSA | UL E71558 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina