Meniu Caută

Brățări cu răsucire 7.6 mm 10.2 mm 51.6 mm Nailon 6/6 Natural

This kurly lock is adhesive backed and manufactured from natural nylon with a standoff. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle. Rated to UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10159491

Numărul piesei producătorului:

KLBS-35016-01A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 999 3,746 RON
1000 - 2999 3,3715 RON
3000 + 3,0343 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

936,50 RON

250 x 3,746 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime bază 25.4 mm
Lățime bază 25.4 mm
Înălțime totală 51.6 mm
Lungime distanțier 25.4 mm
Culoare Natural
Metodă de montare Adeziv
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Descriere UL/CSA UL E71558
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne