Meniu Caută

Brățări cu răsucire 10.2 mm 12.7 mm 46.8 mm Nailon 6/6 Natural

Acest sistem de prindere buclat este prevăzut cu o clemă de tip cap de săgeată cu fixare prin împingere și este realizat din nailon natural conform clasificării UL94 V-2. Pentru utilizare, așezați cablurile în deschidere și răsuciți cele două brațe pentru a fixa mănunchiul. Răsuciți în sens invers pentru a extrage mănunchiul.
Numărul piesei Essentra:

10000540

Numărul piesei producătorului:

BHKL-450-6-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,3177 RON
5000 + 1,0679 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 317,70 RON

1000 x 1,3177 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime bază 11.1 mm
Lățime bază 8.3 mm
Înălțime totală 46.8 mm
Lungime distanțier 9.5 mm
Culoare Natural
Metodă de montare Conic
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Descriere UL/CSA UL E70062
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne