Meniu Caută

Brățări cabluri 6.4 mm 150.0 mm PE Natural

Hanking cable tie can be easily released and reused. Perfect for keeping bundles together during transit or in temporary applications
Numărul piesei Essentra:

10010730

Numărul piesei producătorului:

HT-5.9

5000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3705 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

370,50 RON

1000 x 0,3705 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Polietilenă
Lățime totală 6.4 mm
Standard RMS
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne