Meniu Caută

Brățări de cablu cu bile, standard

În stoc

Guličkové sťahovacie pásky umožňujú jednoduchú inštaláciu a uvoľnenie káblov a zároveň zabraňujú jeho zošmyknutiu. Možno ich použiť v mnohých aplikáciách.

Cod Serie: SR1818

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
57 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Standard de inflamabilitate a materialului Lungime totală Cumpără
0,303 RON - 0,303 RON 171 În stoc
101.6 mm
0,2862 RON - 0,2862 RON 2900 În stoc
127.0 mm
0,6146 RON - 0,6146 RON Solicitați termenul de livrare aici
164.0 mm
0,6581 RON - 0,6581 RON Solicitați termenul de livrare aici
273.1 mm
0,8364 RON - 0,8364 RON Solicitați termenul de livrare aici
323.9 mm
0,2885 RON - 0,2885 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
0,3342 RON - 0,3713 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.4 mm
0,6918 RON - 0,6918 RON Solicitați termenul de livrare aici
222.3 mm
0,3073 RON - 0,341 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
150.0 mm
0,3563 RON - 0,6035 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 HB
63.5 mm
0,5416 RON - 0,5416 RON 18000 În stoc
UL94 V-2
150.0 mm
0,1697 RON - 0,1894 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
120.0 mm
0,428 RON - 0,4771 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
180.0 mm
0,6918 RON - 0,6918 RON Solicitați termenul de livrare aici
222.3 mm
0,7409 RON - 0,8223 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
226.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
152.0 mm
0,5191 RON - 0,6918 RON Solicitați termenul de livrare aici
254.0 mm
  • din 3
Brățară pentru cabluri 101.6 mm 25.4 mm PP Verde

10150146

Interval de preț
0,303 RON - 0,303 RON

Niveluri de stoc
171 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Formă cap
    Oval
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    25.4 mm
  • Lungime totală
    101.6 mm
  • Material complet
    Polipropilenă
Brățară pentru cabluri 127.0 mm 31.8 mm PP Verde

10150207

Interval de preț
0,2862 RON - 0,2862 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Formă cap
    Oval
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    31.8 mm
  • Lungime totală
    127.0 mm
  • Material complet
    Polipropilenă
Brățară pentru cabluri 150.0 mm 35.6 mm Nailon 6/6 Natural

10159859

Interval de preț
0,5416 RON - 0,5416 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    35.6 mm
  • Lungime totală
    150.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2