Guličkové sťahovacie pásky umožňujú jednoduchú inštaláciu a uvoľnenie káblov a zároveň zabraňujú jeho zošmyknutiu. Možno ich použiť v mnohých aplikáciách.
Cod Serie: SR1818
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Standard de inflamabilitate a materialului | Lungime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2666 RON - 0,2666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,5767 RON - 0,5767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,102 RON - 0,1134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,8364 RON - 0,8364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,2519 RON - 0,2519 RON | 400 În stoc |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,3073 RON - 0,341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,9023 RON - 1,0061 RON | 396 În stoc |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 0,303 RON - 0,303 RON | 171 În stoc |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,2862 RON - 0,2862 RON | 2900 În stoc |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,5495 RON - 0,5728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,6581 RON - 0,6581 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,3563 RON - 0,6035 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,1697 RON - 0,1894 RON | 1600 În stoc |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 0,7409 RON - 0,8223 RON | 9800 În stoc |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
| 0,6581 RON - 0,6581 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,6581 RON - 0,6581 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,2862 RON - 0,2862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,6146 RON - 0,6146 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
6.457 in
164.0 mm
|
||
| 0,8364 RON - 0,8364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,6918 RON - 0,6918 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina