Meniu Caută

Brățări de cablu cu bile, standard

În stoc

Guličkové sťahovacie pásky umožňujú jednoduchú inštaláciu a uvoľnenie káblov a zároveň zabraňujú jeho zošmyknutiu. Možno ich použiť v mnohých aplikáciách.

Cod Serie: SR1818

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
57 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Standard de inflamabilitate a materialului Lungime totală Cumpără
0,9023 RON - 1,0061 RON 396 În stoc
UL94 V-2
280.0 mm
0,8364 RON - 0,8364 RON Solicitați termenul de livrare aici
323.9 mm
0,3073 RON - 0,341 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
150.0 mm
0,3242 RON - 0,3242 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.4 mm
0,1697 RON - 0,1894 RON 1600 În stoc
UL94 V-2
120.0 mm
0,7409 RON - 0,8223 RON 9800 În stoc
UL94 V-2
226.0 mm
0,3073 RON - 0,341 RON 200 În stoc
UL94 V-2
150.0 mm
0,428 RON - 0,4771 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
180.0 mm
0,5473 RON - 0,5473 RON 250 În stoc
273.1 mm
0,2862 RON - 0,2862 RON Solicitați termenul de livrare aici
127.0 mm
0,4354 RON - 0,463 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 HB
323.9 mm
0,2399 RON - 0,2399 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
0,6581 RON - 0,6581 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 HB
273.1 mm
0,6581 RON - 0,6581 RON Solicitați termenul de livrare aici
273.1 mm
0,2862 RON - 0,2862 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 HB
127.0 mm
0,3617 RON - 0,3617 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
0,3342 RON - 0,3713 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.4 mm
0,8364 RON - 0,8364 RON 50 În stoc
UL94 HB
323.9 mm
0,2776 RON - 0,2951 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 HB
152.4 mm
0,2862 RON - 0,2862 RON Solicitați termenul de livrare aici
127.0 mm
  • din 3
Brățară pentru cabluri 280.0 mm 75.0 mm PA Natural

10378397

Interval de preț
1,0061 RON - 0,9023 RON

Niveluri de stoc
396 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă cap
    Picătură de apă
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    75.0 mm
  • Lungime totală
    280.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățară pentru cabluri 120.0 mm 30.0 mm PA Natural

10378366

Interval de preț
0,1894 RON - 0,1697 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă cap
    Pătrat
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    30.0 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățară pentru cabluri 226.0 mm 63.0 mm PA Natural

10378403

Interval de preț
0,8223 RON - 0,7409 RON

Niveluri de stoc
9800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă cap
    Picătură de apă
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    63.0 mm
  • Lungime totală
    226.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățară pentru cabluri 150.0 mm 39.0 mm PA Natural

10378373

Interval de preț
0,341 RON - 0,3073 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă cap
    Papuc de cablu
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    39.0 mm
  • Lungime totală
    150.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățară pentru cabluri 273.1 mm 85.7 mm PP Natural

10149959

Interval de preț
0,5473 RON - 0,5473 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă cap
    Picătură de apă
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    85.7 mm
  • Lungime totală
    273.1 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățară pentru cabluri 323.9 mm 92.1 mm Nailon Negru

10150009

Interval de preț
0,8364 RON - 0,8364 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cap
    Picătură de apă
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    92.1 mm
  • Lungime totală
    323.9 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6